Danfoss logo
EKC 326

Gas cooler controller, EKC 326A

084B7252

Function: Gas cooler for CO2, Supply voltage [V] AC: 24, Packing format: Multi pack, Quantity per packing format: 16

Sản phẩm không còn có sẵn để mua, nhưng bạn vẫn có thể tìm thấy thông tin về sản phẩm, bao gồm hướng dẫn bảo trì, bản vẽ, v.v.

Thông số kỹ thuật của máy

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Application areaGas Cooler
ApprovalCEEACLLC CDC TYSK
Capacity control modePI
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Condenser control typePressure/ Temperature
Controller typeRefrigeration Controller
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Display on frontYes
Fan control modePI
Frequency [Hz]50/60 Hz
FunctionGas cooler for CO2
I/O connectors max.8 pc
Material DescriptionDEL EKC 326A, Controller, CO2 Gascooler
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Packing formatMulti pack
Power consumption [VA]8.0 VA
Product accessoriesElectron. control accessories
Product featuresAlarm outputCO2 compliantPlugin slot
Product groupCompressor/condenser control
Product lineElectronic Controllers and Services
Product nameGas cooler controller
Product TypeEKC 326A
Quantity per packing format16 pc
REACH Candidate List substancesNo
Sensor type1 x Pt 1000Pressure Sensor, AKS2050
ServiceableNo
Supply voltage [V] AC24 V
Valve output typeCMMCMMTETSICMT+ICAD

Yêu cầu chung

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Gross weight0.337 Kilogram
Net weight0.314 Kilogram
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Volume0.575 Liter
EAN/UPC5702428434416