Danfoss logo
EKC 319A

Liquid injection controller, EKC 319A

084B7251

Function: Liquid Injection Controller, Supply voltage [V] AC: 24, Packing format: Multi pack, Quantity per packing format: 16

Sản phẩm không còn có sẵn để mua, nhưng bạn vẫn có thể tìm thấy thông tin về sản phẩm, bao gồm hướng dẫn bảo trì, bản vẽ, v.v.

Thông số kỹ thuật của máy

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Application areaLiquid Injection control
ApprovalCEEACLLC CDC TYSK
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Controller typeRefrigeration Controller
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Display on frontYes
Frequency [Hz]50/60 Hz
FunctionLiquid Injection Controller
Material DescriptionDEL EKC 319A Controller Liquid Injection
Other RoHS documentationEAEU RoHS
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Packing formatMulti pack
Power consumption [VA]5.0 VA
Product accessoriesElectron. control accessories
Product groupCompressor/condenser control
Product lineElectronic Controllers and Services
Product nameLiquid injection controller
Product TypeEKC 319A
Quantity per packing format16 pc
REACH Candidate List substancesNo
ServiceableNo
Supply voltage [V] AC24 V

Yêu cầu chung

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Gross weight0.347 Kilogram
Net weight0.32 Kilogram
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Volume0.553 Liter
EAN/UPC5702428088503