Superheat controller, EKC 315A
084B7249
Analog inputs (AI) [pc]: 2, Frequency [Hz]: 50/60 Hz
Sản phẩm này đã ngừng sản xuất.
Sản phẩm không còn có sẵn để mua, nhưng bạn vẫn có thể tìm thấy thông tin về sản phẩm, bao gồm hướng dẫn bảo trì, bản vẽ, v.v.
084B7249
Thông số kỹ thuật của máy
Đặc tính kỹ thuật | Giá trị |
|---|---|
| Analog inputs (AI) [pc] | 2 pc |
| Approval | CEEACLLC CDC TYSK |
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| Contains batteries | No |
| Data comm. options | LON RS 485 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Digital inputs (DI) [pc] | 1 pc |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Frequency [Hz] | 50/60 Hz |
| Further information | Special settings for Japan |
| Material Description | EKC 315A Superheat controller |
Đặc tính kỹ thuật | Giá trị |
|---|---|
| Mounting method | DIN rail |
| Packing format | Multi pack |
| Power consumption [VA] | 5.0 VA |
| Product accessories | Electron. control accessories |
| Product group | Electronic valve control |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Product name | Superheat controller |
| Product Type | EKC 315A |
| Quantity per packing format | 16 pc |
| REACH Candidate List substances | No |
| Serviceable | No |
| Supply voltage [V] AC | 24 V |
| Valve output type | AKVAKVAICM (+ICAD) |
Yêu cầu chung
Đặc tính kỹ thuật | Giá trị |
|---|---|
| Gross weight | 0.34 Kilogram |
| Net weight | 0.32 Kilogram |
Đặc tính kỹ thuật | Giá trị |
|---|---|
| Volume | 0.545 Liter |
| EAN/UPC | 5702428075541 |