Danfoss logo
EKC 331, EKC 331T

Pack controller, EKC 331T

084B7105

Function: Compressor, Condenser, Supply voltage [V] AC: 230, Packing format: Multi pack, Quantity per packing format: 16

Sản phẩm không còn có sẵn để mua, nhưng bạn vẫn có thể tìm thấy thông tin về sản phẩm, bao gồm hướng dẫn bảo trì, bản vẽ, v.v.

Thay thế được khuyến nghị: 080G0289, 080Z0191

Thông số kỹ thuật của máy

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Application areaCapacity control
ApprovalC-TICKCEEACLLC CDC TYSK
Capacity control inputPressure/ Temperature
Capacity control modeNZ
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Compressor capacity modeStep
Condenser control typePressure/ Temperature
Controller typeCapacity Controller
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Display on frontYes
Fan capacity controlStep
Fan control modeNZ
Frequency [Hz]50/60 Hz
FunctionCompressor, Condenser
I/O connectors max.8 pc
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Material DescriptionDEL EKC 331T Controller Capacity w. temp
Number of Compressors max.4 pc
Number of fans max.5 pc
Other RoHS documentationEAEU RoHS
Packing formatMulti pack
Power consumption [VA]5.0 VA
Product accessoriesElectron. control accessories
Product featuresNight setbackPlugin slot
Product groupCompressor/condenser control
Product lineElectronic Controllers and Services
Product namePack controller
Product TypeEKC 331T
Quantity per packing format16 pc
REACH Candidate List substancesNo
ServiceableNo
Supply voltage [V] AC230 V

Yêu cầu chung

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Gross weight0.356 Kilogram
Net weight0.32 Kilogram
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Volume0.574 Liter
EAN/UPC5702428087858