Danfoss logo
EKC 315A

Superheat controller, EKC 315A

084B7085

Analog inputs (AI) [pc]: 2, Frequency [Hz]: 50/60 Hz

Sản phẩm không còn có sẵn để mua, nhưng bạn vẫn có thể tìm thấy thông tin về sản phẩm, bao gồm hướng dẫn bảo trì, bản vẽ, v.v.

Thông số kỹ thuật của máy

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Analog inputs (AI) [pc]2 pc
ApprovalCEEACLLC CDC TYSK
CE markYes
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
Data comm. optionsLON RS 485
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Digital inputs (DI) [pc]1 pc
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Frequency [Hz]50/60 Hz
Material DescriptionEKC 315A Superheat controller
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Mounting methodDIN rail
Packing formatMulti pack
Power consumption [VA]5.0 VA
Product accessoriesElectron. control accessories
Product groupElectronic valve control
Product lineIndustrial Refrigeration
Product nameSuperheat controller
Product TypeEKC 315A
Quantity per packing format16 pc
REACH Candidate List substancesNo
ServiceableNo
Supply voltage [V] AC24 V
Valve output typeAKVAKVAICM (+ICAD)

Yêu cầu chung

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Gross weight0.34 Kilogram
Net weight0.32 Kilogram
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Volume0.53 Liter
EAN/UPC5702428079167