Media temperature controller, EKC 367
084B7083
Data comm. options: LON RS 485, Supply voltage [V] AC: 24, Packing format: Multi pack, Quantity per packing format: 16
Sản phẩm này đã ngừng sản xuất.
Sản phẩm không còn có sẵn để mua, nhưng bạn vẫn có thể tìm thấy thông tin về sản phẩm, bao gồm hướng dẫn bảo trì, bản vẽ, v.v.
084B7083
Thông số kỹ thuật của máy
Đặc tính kỹ thuật | Giá trị |
|---|---|
| Approval | C-TICKCEEACLLC CDC TYSK |
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| Contains batteries | No |
| Data comm. options | LON RS 485 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EEE category | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Frequency [Hz] | 50/60 Hz |
| In scope of WEEE | Yes |
| Material Description | EKC 367 Media temp. controller |
Đặc tính kỹ thuật | Giá trị |
|---|---|
| Mounting method | DIN rail |
| Packing format | Multi pack |
| Power consumption [VA] | 5.0 VA |
| Product accessories | Electron. control accessories |
| Product group | Evaporator and room control |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Product name | Media temperature controller |
| Product Type | EKC 367 |
| Quantity per packing format | 16 pc |
| REACH Candidate List substances | No |
| Serviceable | No |
| Supply voltage [V] AC | 24 V |
| Valve output type | KVQ |
Yêu cầu chung
Đặc tính kỹ thuật | Giá trị |
|---|---|
| Gross weight | 0.367 Kilogram |
| Net weight | 0.32 Kilogram |
Đặc tính kỹ thuật | Giá trị |
|---|---|
| Volume | 0.562 Liter |
| EAN/UPC | 5702428407564 |