Media temperature controller, EKC 368
084B7079
Supply voltage [V] AC: 24, Packing format: Multi pack, Quantity per packing format: 16
Sản phẩm này đã ngừng sản xuất.
Sản phẩm không còn có sẵn để mua, nhưng bạn vẫn có thể tìm thấy thông tin về sản phẩm, bao gồm hướng dẫn bảo trì, bản vẽ, v.v.
084B7079
Thông số kỹ thuật của máy
Đặc tính kỹ thuật | Giá trị |
|---|---|
| Approval | CEEACLLC CDC TYSK |
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EEE category | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Frequency [Hz] | 50/60 Hz |
| In scope of WEEE | Yes |
| Material Description | EKC 368 Media temp. controller |
| Mounting method | DIN rail |
Đặc tính kỹ thuật | Giá trị |
|---|---|
| Packing format | Multi pack |
| Power consumption [VA] | 5.0 VA |
| Product accessories | Electron. control accessories |
| Product group | Evaporator and room control |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Product name | Media temperature controller |
| Product Type | EKC 368 |
| Quantity per packing format | 16 pc |
| REACH Candidate List substances | No |
| Serviceable | No |
| Supply voltage [V] AC | 24 V |
| Valve output type | KVS |
Yêu cầu chung
Đặc tính kỹ thuật | Giá trị |
|---|---|
| Gross weight | 0.351 Kilogram |
| Net weight | 0.32 Kilogram |
Đặc tính kỹ thuật | Giá trị |
|---|---|
| Volume | 0.556 Liter |
| EAN/UPC | 5702428063807 |