Danfoss logo
EKC 366

Media temperature controller, EKC 366

084B7076

Function: Media temperature controller, Supply voltage [V] AC: 24, Packing format: Multi pack, Quantity per packing format: 16
Sản phẩm không còn có sẵn để mua, nhưng bạn vẫn có thể tìm thấy thông tin về sản phẩm, bao gồm hướng dẫn bảo trì, bản vẽ, v.v.

Thông số kỹ thuật của máy

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
ApprovalC-TICKCEEACLLC CDC TYSK
CE markYes
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
Data comm. optionsLON RS 485
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Frequency [Hz]50/60 Hz
FunctionMedia temperature controller
Material DescriptionEKC 366 Media temp. controller
Mounting methodDIN rail
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Packing formatMulti pack
Power consumption [VA]5.0 VA
Product accessoriesElectron. control accessories
Product groupEvaporator and room control
Product lineIndustrial Refrigeration
Product nameMedia temperature controller
Product TypeEKC 366
Quantity per packing format16 pc
REACH Candidate List substancesNo
ServiceableNo
Supply voltage [V] AC24 V
Valve output typeCVQ

Yêu cầu chung

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Gross weight0.314 Kilogram
Net weight0.286 Kilogram
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Volume0.556 Liter
EAN/UPC5702428029384