Danfoss logo
AKA 242 Gateway with cable

Gateway, AKA 242

084B2264

Controller type: Service Gateway, Further information: 9-12VA.C./D.C.

Sản phẩm không còn có sẵn để mua, nhưng bạn vẫn có thể tìm thấy thông tin về sản phẩm, bao gồm hướng dẫn bảo trì, bản vẽ, v.v.

Thông số kỹ thuật của máy

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Application areaData communication
Communication typeDANBUSS
Controller typeService Gateway
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Frequency [Hz]50/60 Hz
FunctionServicing
Further information9-12VA.C./D.C.
Material DescriptionDEL - AKA 242, Accessories, Service Gate
Packing formatMulti pack
Power consumption [W]2.5 W
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Product groupElectron. control accessories
Product LanguageEnglish
Product lineElectronic Controllers and Services
Product nameGateway
Product TypeAKA 242
Quantity per packing format18 pc
REACH Candidate List substancesNo
Supply voltage [V] AC12 V
Supply voltage [V] DC12 V

Yêu cầu chung

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Gross weight0.347 Kilogram
Net weight0.3 Kilogram
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Volume1.112 Liter
EAN/UPC5702428407489