Danfoss logo
AKA 241 Gateway

Gateway, AKA 241

084B2262

Controller type: Gateway, Further information: 9-12VA.C./D.C.

Sản phẩm không còn có sẵn để mua, nhưng bạn vẫn có thể tìm thấy thông tin về sản phẩm, bao gồm hướng dẫn bảo trì, bản vẽ, v.v.

Thông số kỹ thuật của máy

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Application areaData communication
Communication typeDANBUSS
Controller typeGateway
DG Indicator ProfileContains Lithium Batteries
Frequency [Hz]50/60 Hz
FunctionBasic-PC, Danbuss, RS232
Further information9-12VA.C./D.C.
Material DescriptionDEL AKA 241 Accessories Basic PC-Gateway
Packing formatMulti pack
Power consumption [W]2.5 W
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Product groupElectron. control accessories
Product LanguageEnglish
Product lineElectronic Controllers and Services
Product nameGateway
Product TypeAKA 241
Quantity per packing format21 pc
REACH Candidate List substancesNo
Supply voltage [V] AC12 V
Supply voltage [V] DC12 V

Yêu cầu chung

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Gross weight0.239 Kilogram
Net weight0.2 Kilogram
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Volume0.941 Liter
EAN/UPC5702428407472