Danfoss logo
Strobe and Horn for Danfoss Gas Sensor, DGS

Service kit, DGS

080Z2819

Gas detecting sensor version: Strobe & Horn
Sản phẩm không còn có sẵn để mua, nhưng bạn vẫn có thể tìm thấy thông tin về sản phẩm, bao gồm hướng dẫn bảo trì, bản vẽ, v.v.

Thay thế được khuyến nghị: 080Z2822

Thông số kỹ thuật của máy

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Division25
EquipmentIncl. push button
EU RoHS complianceYes
Gas detecting sensor versionStrobe & Horn
Material DescriptionDEL Strobe & Horn
Packing formatSingle pack
PFAS content [Yes/No]No
Power consumption [A]0.04 A
Product groupSensors spare parts
Product lineElectronic Controllers and Services
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Product nameService kit
Product TypeDGS
Quantity per packing format1 pc
REACH Candidate List substancesNo
Relative humidity (RH) [%] [max]95 %
Relative humidity (RH) [%] [min]0 %
Supply voltage [V] DC [max]28.00 V
Supply voltage [V] DC [min]9.00 V
Temperature range [°C] [max]70 °C
Temperature range [°C] [min]-20 °C
Temperature range [°F] [max]158 °F
Temperature range [°F] [min]-4 °F

Yêu cầu chung

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Gross weight0.25 Kilogram
Net weight0.2 Kilogram
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Volume0.767 Liter
EAN/UPC5702428802383