System manager, AK-SC 255
080Z2530
Controller type: System Controller, Application area: Monitoring system, Communication type: LON RS232; LON TP78; ETHER; MODBUS
Sản phẩm này đã ngừng sản xuất.
Sản phẩm không còn có sẵn để mua, nhưng bạn vẫn có thể tìm thấy thông tin về sản phẩm, bao gồm hướng dẫn bảo trì, bản vẽ, v.v.
Thay thế được khuyến nghị: 080Z4028
080Z2530
Thông số kỹ thuật của máy
Đặc tính kỹ thuật | Giá trị |
|---|---|
| Application area | Monitoring system |
| Approval | C-TICKCEc UL us |
| CE mark | Yes |
| Communication type | ETHERLON RS232LON TP78MODBUS |
| Controller type | System Controller |
| Current consumption [mA] | 100 mA |
| DG Indicator Profile | Contains Lithium Batteries |
| Display on front | Yes |
| Frequency [Hz] | 50/60 Hz |
| Function | Supermarket Refrigeration con. |
Đặc tính kỹ thuật | Giá trị |
|---|---|
| Material Description | DEL AK-SC255, BOX TP78 LOGGER |
| Packing format | Single pack |
| Power consumption [VA] | 21.6 VA |
| Product group | Supervisory solutions |
| Product line | Electronic Controllers and Services |
| Product name | System manager |
| Product Type | AK-SC 255 |
| Quantity per packing format | 1 pc |
| REACH Candidate List substances | No |
| UL mark | Yes |
Yêu cầu chung
Đặc tính kỹ thuật | Giá trị |
|---|---|
| Gross weight | 4.082 Kilogram |
| Net weight | 2.7 Kilogram |
Đặc tính kỹ thuật | Giá trị |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428453554 |