Danfoss logo
Wire

Gas detecting sensor, DGS-IR-CO2-FS

080Z2294

Function: For CO2

Sản phẩm không còn có sẵn để mua, nhưng bạn vẫn có thể tìm thấy thông tin về sản phẩm, bao gồm hướng dẫn bảo trì, bản vẽ, v.v.

Thay thế được khuyến nghị: 080Z2800, 080Z2801, 080Z2803, 080Z2804, 080Z2805

Thông số kỹ thuật của máy

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
ApprovalCEEAC
CE markYes
Current consumption [mA]200 mA
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Enclosure rating IPIP41
FunctionFor CO2
Further informationAlarm Set Point: 5000 ppm
Material DescriptionDeleted: DGS-CO2,IP41 IR,Fixed /Failsafe
Packing formatSingle pack
Product groupSensors
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Product lineElectronic Controllers and Services
Product nameGas detecting sensor
Product TypeDGS-IR-CO2-FS
Quantity per packing format1 pc
REACH Candidate List substancesNo
RefrigerantsR744
Supply voltage [V] AC [max]24 V
Supply voltage [V] AC [min]12 V
Temperature range [°C] [max]50 °C
Temperature range [°C] [min]-40 °C

Yêu cầu chung

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Gross weight0.282 Kilogram
Net weight0.18 Kilogram
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Volume1.175 Liter
EAN/UPC5702428832526