Danfoss logo
AK-PC 772A

Pack controller, AK-PC 772

080Z0200

Function: Pack w. Booster, Supply voltage [V] AC: 24, Communication type: RS232; LON RS485, Packing format: Single pack, Quantity per packing format: 1

Sản phẩm không còn có sẵn để mua, nhưng bạn vẫn có thể tìm thấy thông tin về sản phẩm, bao gồm hướng dẫn bảo trì, bản vẽ, v.v.

Thay thế được khuyến nghị: 080Z0201

Thông số kỹ thuật của máy

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Addit. thermostats inputs max.1 pc
Addit.press.switche inputs max1 pc
Additional alarm inputs max.10 pc
Additional analog inputs max.1 pc
Analog inputs (AI) [pc]11 pc
Application areaCapacity control
ApprovalC-TICKCEEACLLC CDC TYSKcURus
Capacity control inputPressure
Capacity control modePI
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Communication typeLON RS485RS232
Compressor capacity modeStep/ Speed
Condenser control typeTemperature
Controller typePack Controller
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Digital outputs (DO) [pc]8 pc
Display - optionAK-MMIEKA 163BEKA 164BEKA 166
Display on frontNo
EU RoHS complianceOut of scope
Fan capacity controlStep/ Speed
Fan control modePI
Frequency [Hz]50/60 Hz
FunctionPack w. Booster
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Further informationCO2/ CO2
I/O connectors max.120 pc
Material DescriptionDEL - AK-PC 772, Pack Controller
No.of compr. safty signals max6 pc
No.of extention modules max.11 pc
Number of Compressors max.5 pc
Number of fans max.4 pc
Oil managementEqualisation
Other RoHS documentationEAEU RoHS
Packing formatSingle pack
Power consumption [VA]8.0 VA
Product featuresCO2 compliantCondenser error monitoringExternal comm. includedHeat recovery functionLoad sheddingNight setbackP0 optimizationPump controlThree way valve control
Product groupCompressor/condenser control
Product LanguageCzechDanishDutchEnglishFinnishFrenchGermanItalianPolishPortugueseRussianSpanish
Product lineElectronic Controllers and Services
Product namePack controller
Product TypeAK-PC 772
Programming toolsAK-ST 500
Quantity per packing format1 pc
REACH Candidate List substancesNo
Supply voltage [V] AC24 V
Supply voltage [V] DC24 V
UL markYes

Yêu cầu chung

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Gross weight0.941 Kilogram
Net weight0.645 Kilogram
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Volume6.248 Liter
EAN/UPC5702428838108