Danfoss logo
AK-PC 840, AK-HP 780, AK-CH 650, AK-CH 650A

Water chiller controller, AK-CH 650

080Z0132

Function: Water Chiller, Supply voltage [V] AC: 24, Communication type: RS232; LON RS485, Packing format: Single pack, Quantity per packing format: 1

Sản phẩm không còn có sẵn để mua, nhưng bạn vẫn có thể tìm thấy thông tin về sản phẩm, bao gồm hướng dẫn bảo trì, bản vẽ, v.v.

Thông số kỹ thuật của máy

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Addit. thermostats inputs max.5 pc
Addit.press.switche inputs max5 pc
Additional alarm inputs max.10 pc
Additional analog inputs max.5 pc
Analog inputs (AI) [pc]11 pc
Application areaWater Chiller control
ApprovalC-TICKCEEACLLC CDC TYSKcURus
Capacity control inputTemperature
Capacity control modePI
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Communication typeLON RS485RS232
Compressor capacity modeStep/ Speed
Condenser control typePressure/ Temperature
Controller typeChiller Controller
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Digital outputs (DO) [pc]8 pc
Display - optionEKA 163BEKA 164B
Display on frontNo
EU RoHS complianceOut of scope
Fan capacity controlStep/ Speed
Fan control modePI
Frequency [Hz]50/60 Hz
FunctionWater Chiller
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
I/O connectors max.80 pc
Material DescriptionDEL AK-CH 650, Chiller Controller
No.of compr. safty signals max6 pc
No.of extention modules max.11 pc
Number of Compressors max.6 pc
Number of fans max.8 pc
Other RoHS documentationEAEU RoHS
Packing formatSingle pack
Power consumption [VA]8.0 VA
Product accessoriesElectron. control accessories
Product featuresExternal comm. includedFloating condenser pressureHeat recovery functionLoad sheddingNight setbackP0 optimizationPump control
Product groupCompressor/condenser control
Product LanguageChineseCzechDanishDutchEnglishFinnishFrenchGermanItalianPolishPortugueseRussianSpanishSwedish
Product lineElectronic Controllers and Services
Product nameWater chiller controller
Product TypeAK-CH 650
Programming toolsAK-ST 500
Quantity per packing format1 pc
REACH Candidate List substancesNo
ServiceableNo
Supply voltage [V] AC24 V
Supply voltage [V] DC24 V
UL markYes

Yêu cầu chung

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Gross weight0.938 Kilogram
Net weight0.645 Kilogram
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Volume6.248 Liter
EAN/UPC5702428149822