Danfoss logo
AK-PS 150 power supply

Electron. control accessories, DEL AK-PS 150, Accessory, Power Supply, Power supply

080Z0054

DEL AK-PS 150, Accessory, Power Supply, Used for product: Power supply, Packing format: Single pack, Quantity per packing format: 1

Sản phẩm không còn có sẵn để mua, nhưng bạn vẫn có thể tìm thấy thông tin về sản phẩm, bao gồm hướng dẫn bảo trì, bản vẽ, v.v.

Thay thế được khuyến nghị: 080Z0058

Thông số kỹ thuật của máy

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Frequency [Hz]50/60 Hz
FunctionPower supply, 24V DC, 1.5 Amp
Further informationSize: 54 x 90mm
In scope of WEEEYes
Material DescriptionDEL AK-PS 150, Accessory, Power Supply
Packing formatSingle pack
Product groupElectron. control accessories
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Product lineElectronic Controllers and Services
Product namePower supply
Product TypeAccessory
Quantity per packing format1 pc
REACH Candidate List substancesNo
Supply voltage [V] AC [max]240 V
Supply voltage [V] AC [min]100 V
Type designationAK-PS 150
Used for productPower supply

Yêu cầu chung

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Gross weight234 Gram
Net weight184 Gram
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Volume0.543 Liter
EAN/UPC5702428134385