I/O module, AK-XM 208C
080X0023
Function: 8AI, 4 Stepper out, Controller type: Extension Module, Packing format: Multi pack, Quantity per packing format: 12
Sản phẩm này đã ngừng sản xuất.
Sản phẩm không còn có sẵn để mua, nhưng bạn vẫn có thể tìm thấy thông tin về sản phẩm, bao gồm hướng dẫn bảo trì, bản vẽ, v.v.
Thay thế được khuyến nghị: 080Z0023
080X0023
Thông số kỹ thuật của máy
Đặc tính kỹ thuật | Giá trị |
|---|---|
| Analog inputs (AI) [pc] | 8 pc |
| Application area | Stepper motor valve |
| Approval | C-TICKCELLC CDC TYSKcURus |
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Controller type | Extension Module |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Display on front | No |
| EEE category | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| EU RoHS compliance | Out of scope |
| Function | 8AI, 4 Stepper out |
| In scope of WEEE | Yes |
Đặc tính kỹ thuật | Giá trị |
|---|---|
| Material Description | DEL - AK-XM 208C, Contr. 8AI & 4 Stepper |
| Packing format | Multi pack |
| Power consumption [VA] | 13.0 VA |
| Product accessories | Electron. control accessories |
| Product group | I/O and communication modules |
| Product line | Electronic Controllers and Services |
| Product name | I/O module |
| Product Type | AK-XM 208C |
| Quantity per packing format | 12 pc |
| Serviceable | No |
| Supply voltage [V] DC | 24 V |
| UL mark | Yes |
Yêu cầu chung
Đặc tính kỹ thuật | Giá trị |
|---|---|
| Gross weight | 0.599 Kilogram |
| Net weight | 0.49 Kilogram |
Đặc tính kỹ thuật | Giá trị |
|---|---|
| Volume | 3.283 Liter |
| EAN/UPC | 5715162711675 |