Danfoss logo
ERC 211, ERC 213, ERC 214 with shadow

Electronic refrigerat. control, ERC 211

080G3297

Digital inputs (DI) [pc]: 0, Supply voltage [V] AC: 100 - 125, Packing format: Industrial pack, Quantity per packing format: 30

Sản phẩm không còn có sẵn để mua, nhưng bạn vẫn có thể tìm thấy thông tin về sản phẩm, bao gồm hướng dẫn bảo trì, bản vẽ, v.v.

Thông số kỹ thuật của máy

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Analog inputs (AI) [pc]2 pc
Application areaGlass door merchandising
ApprovalCECQCEACENECNSFcURus
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
Controller typeCommercial Refrigeration
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Digital inputs (DI) [pc]0 pc
Digital outputs (DO) [pc]1 pc
Display colourRed
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause7(a)7(c)-I6(c)
Frequency [Hz]60 Hz
In scope of WEEEYes
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Material DescriptionDEL ERC 211,Controller,RED LED,115V,I-P
Other RoHS documentationEAEU RoHS
Packing formatIndustrial pack
Product accessoriesElectron. control accessories
Product groupTemperature controllers
Product lineElectronic Controllers and Services
Product nameElectronic refrigerat. control
Product TypeERC 211
Quantity per packing format30 pc
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol (CAS no. 119-47-1)
SCIP dossier no.2c9550d9-2fd2-41c8-91e9-8b1b0d9c639d
SCIP dossier product nameERC21x, EKC 22x
ServiceableNo
Supply voltage [V] AC [max]125 V
Supply voltage [V] AC [min]100 V
UL markYes

Yêu cầu chung

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Gross weight163.8 Gram
Net weight163.8 Gram
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
EAN/UPC5702428899321
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm