Danfoss logo
ERC 211, ERC 213, ERC 214 with shadow

Electronic refrigerat. control, ERC 211

080G3293

Digital inputs (DI) [pc]: 0, Supply voltage [V] AC: 197 - 250, Packing format: Multi pack, Quantity per packing format: 20

Sản phẩm không còn có sẵn để mua, nhưng bạn vẫn có thể tìm thấy thông tin về sản phẩm, bao gồm hướng dẫn bảo trì, bản vẽ, v.v.

Thông số kỹ thuật của máy

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Analog inputs (AI) [pc]2 pc
Application areaGlass door merchandising
ApprovalCECQCEACENECNSFcURus
CE markYes
China RoHS complianceYes with exemptions
Contains batteriesNo
Controller typeCommercial Refrigeration
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Digital inputs (DI) [pc]0 pc
Digital outputs (DO) [pc]1 pc
Display colourRed
Division25
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause7(a)7(c)-I6(c)
Frequency [Hz]50/60 Hz
In scope of WEEEYes
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Material DescriptionDEL ERC 211,Controller, Red LED, 230V
Other RoHS documentationEAEU RoHS
Packing formatMulti pack
PFAS content [Yes/No]No
Product accessoriesElectron. control accessories
Product groupTemperature controllers
Product lineElectronic Controllers and Services
Product nameElectronic refrigerat. control
Product TypeERC 211
Quantity per packing format20 pc
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol (CAS no. 119-47-1)
SCIP dossier no.2c9550d9-2fd2-41c8-91e9-8b1b0d9c639d
SCIP dossier product nameERC21x, EKC 22x
ServiceableNo
Supply voltage [V] AC [max]250 V
Supply voltage [V] AC [min]197 V
UL markYes

Yêu cầu chung

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Gross weight0.214 Kilogram
Net weight0.151 Kilogram
Volume0.48 Liter
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
EAN/UPC5702428899253
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm