Electronic refrigerat. control, ERC 213
080G3269
Digital inputs (DI) [pc]: 1, Supply voltage [V] AC: 197 - 250, Packing format: Multi pack, Quantity per packing format: 20
Sản phẩm này đã ngừng sản xuất.
Sản phẩm không còn có sẵn để mua, nhưng bạn vẫn có thể tìm thấy thông tin về sản phẩm, bao gồm hướng dẫn bảo trì, bản vẽ, v.v.
080G3269
Thông số kỹ thuật của máy
Đặc tính kỹ thuật | Giá trị |
|---|---|
| Analog inputs (AI) [pc] | 3 pc |
| Application area | Glass door merchandising |
| Approval | CECQCEACENECNSFcURus |
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Yes with exemptions |
| Contains batteries | No |
| Controller type | Commercial Refrigeration |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Digital inputs (DI) [pc] | 1 pc |
| Digital outputs (DO) [pc] | 3 pc |
| Display colour | Red |
| EEE category | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 7(a)7(c)-I6(c) |
| Frequency [Hz] | 60 Hz |
| In scope of WEEE | Yes |
Đặc tính kỹ thuật | Giá trị |
|---|---|
| Material Description | DEL ERC 213, Controller,RED LED,230V |
| Other RoHS documentation | EAEU RoHS |
| Packing format | Multi pack |
| Product accessories | Electron. control accessories |
| Product group | Temperature controllers |
| Product line | Electronic Controllers and Services |
| Product name | Electronic refrigerat. control |
| Product Type | ERC 213 |
| Quantity per packing format | 20 pc |
| REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1)6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol (CAS no. 119-47-1) |
| SCIP dossier no. | 2c9550d9-2fd2-41c8-91e9-8b1b0d9c639d |
| SCIP dossier product name | ERC21x, EKC 22x |
| Serviceable | No |
| Supply voltage [V] AC [max] | 250 V |
| Supply voltage [V] AC [min] | 197 V |
| UL mark | Yes |
Yêu cầu chung
Đặc tính kỹ thuật | Giá trị |
|---|---|
| Gross weight | 0.222 Kilogram |
| Net weight | 0.222 Kilogram |
| Volume | 0.486 Liter |
Đặc tính kỹ thuật | Giá trị |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428513968 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |