Electronic refrigerat. control, ERC 112C
080G3226
Digital inputs (DI) [pc]: 1, Supply voltage [V] AC: 100 - 240, Packing format: Industrial pack, Quantity per packing format: 27
Sản phẩm này đã ngừng sản xuất.
Sản phẩm không còn có sẵn để mua, nhưng bạn vẫn có thể tìm thấy thông tin về sản phẩm, bao gồm hướng dẫn bảo trì, bản vẽ, v.v.
Thay thế được khuyến nghị: 080G3495
080G3226
Thông số kỹ thuật của máy
Đặc tính kỹ thuật | Giá trị |
|---|---|
| Analog inputs (AI) [pc] | 4 pc |
| Application area | Glass door merchandising |
| Approval | CECQCEACENECLLC CDC TYSKNSFcURus |
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Contains batteries | No |
| Controller type | Commercial Refrigeration |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Digital inputs (DI) [pc] | 1 pc |
| Digital outputs (DO) [pc] | 4 pc |
| Display colour | Blue |
| EEE category | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 7(a)7(c)-I |
| Frequency [Hz] | 50/60 Hz |
Đặc tính kỹ thuật | Giá trị |
|---|---|
| In scope of WEEE | Yes |
| Material Description | DEL ERC 112C BLUE LED, GDM, Pepsico |
| Other RoHS documentation | EAEU RoHS |
| Packing format | Industrial pack |
| Product accessories | Electron. control accessories |
| Product group | Temperature controllers |
| Product line | Electronic Controllers and Services |
| Product name | Electronic refrigerat. control |
| Product Type | ERC 112C |
| Quantity per packing format | 27 pc |
| REACH Candidate List substances | No |
| Serviceable | No |
| Supply voltage [V] AC [max] | 240 V |
| Supply voltage [V] AC [min] | 100 V |
| UL mark | Yes |
Yêu cầu chung
Đặc tính kỹ thuật | Giá trị |
|---|---|
| Gross weight | 0.13 Kilogram |
| Net weight | 0.077 Kilogram |
Đặc tính kỹ thuật | Giá trị |
|---|---|
| Volume | 0.417 Liter |
| EAN/UPC | 5702428868419 |