Danfoss logo
ERC 101 stand alone controller

Electronic refrigerat. control, ERC 101A

080G3133

Digital inputs (DI) [pc]: 1, Supply voltage [V] AC: 100 - 240, Packing format: Single pack, Quantity per packing format: 1

Sản phẩm không còn có sẵn để mua, nhưng bạn vẫn có thể tìm thấy thông tin về sản phẩm, bao gồm hướng dẫn bảo trì, bản vẽ, v.v.

Thay thế được khuyến nghị: 080G3231

Thông số kỹ thuật của máy

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Analog inputs (AI) [pc]2 pc
Application areaGlass door merchandising
ApprovalCECQCEACENECLLC CDC TYSKNSFcURus
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Controller typeCommercial Refrigeration
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Digital inputs (DI) [pc]1 pc
Digital outputs (DO) [pc]1 pc
Display colourBlue
Frequency [Hz]50/60 Hz
Material DescriptionDEL ERC 101, Blue LED, w/o Buzzer, Glob
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Packing formatSingle pack
Product accessoriesElectron. control accessories
Product groupTemperature controllers
Product lineElectronic Controllers and Services
Product nameElectronic refrigerat. control
Product TypeERC 101A
Quantity per packing format1 pc
ServiceableNo
Supply voltage [V] AC [max]240 V
Supply voltage [V] AC [min]100 V
UL markYes

Yêu cầu chung

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Gross weight0.093 Kilogram
Net weight0.092 Kilogram
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Volume0.281 Liter
EAN/UPC5702428842396