Danfoss logo
ERC 102 stand alone controller

Electronic refrigerat. control, ERC 102C

080G3118

Digital inputs (DI) [pc]: 1, Supply voltage [V] AC: 100 - 240, Packing format: Single pack, Quantity per packing format: 1
Sản phẩm không còn có sẵn để mua, nhưng bạn vẫn có thể tìm thấy thông tin về sản phẩm, bao gồm hướng dẫn bảo trì, bản vẽ, v.v.

Thay thế được khuyến nghị: 080G3495

Thông số kỹ thuật của máy

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Analog inputs (AI) [pc]3 pc
Application areaGlass door merchandising
ApprovalCECQCEACENECLLC CDC TYSKNSFcURus
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Controller typeCommercial Refrigeration
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Digital inputs (DI) [pc]1 pc
Digital outputs (DO) [pc]3 pc
Display colourBlue
Frequency [Hz]50/60 Hz
Material DescriptionDEL ERC 102C, Blue LED, GDM, Kit LAM.
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Packing formatSingle pack
Product accessoriesElectron. control accessories
Product groupTemperature controllers
Product lineElectronic Controllers and Services
Product nameElectronic refrigerat. control
Product TypeERC 102C
Quantity per packing format1 pc
ServiceableNo
Supply voltage [V] AC [max]240 V
Supply voltage [V] AC [min]100 V
UL markYes

Yêu cầu chung

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Gross weight0.129 Kilogram
Net weight0.114 Kilogram
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Volume0.417 Liter
EAN/UPC5702428902335