Danfoss logo
NTC sensor

Temperature sensor, ETN, 6 m

080G2039

Function: Cabinet sensor, Cable length [in]: 239.22

Sản phẩm không còn có sẵn để mua, nhưng bạn vẫn có thể tìm thấy thông tin về sản phẩm, bao gồm hướng dẫn bảo trì, bản vẽ, v.v.

Thông số kỹ thuật của máy

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Cable length [in]239.22 in
Cable length [m]6.000 m
China RoHS complianceOut of scope
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceOut of scope
FunctionCabinet sensor
Material DescriptionDEL NTC Temperature sensor S3 6000mm
Number of terminals [pcs]3 pc
Packing formatIndustrial pack
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Product groupSensors
Product lineElectronic Controllers and Services
Product nameTemperature sensor
Product TypeETN
Quantity per packing format60 pc
REACH Candidate List substancesNo
Terminals connectorRAST2.5 Edge connector
Used for productERCETC

Yêu cầu chung

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Gross weight0.219 Kilogram
Net weight0.17 Kilogram
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Volume0.875 Liter
EAN/UPC5702428492836