Danfoss logo
MCX 08M - Electronic control - With LCD display

Program. controller, 8 relays, MCX08M2

080G0335

Function: Programmable Controller, Supply voltage [V] AC: 110 - 230, Communication type: CANBUS; RS485; MODBUS, Packing format: Multi pack, Quantity per packing format: 12

Sản phẩm không còn có sẵn để mua, nhưng bạn vẫn có thể tìm thấy thông tin về sản phẩm, bao gồm hướng dẫn bảo trì, bản vẽ, v.v.

Thông số kỹ thuật của máy

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Analog inputs (AI) [pc]8 pc
Analog outputs (AO) [pc]4 pc
ApprovalCEEACLLC CDC TYSKUL
BuzzerYes
CE markYes
China RoHS complianceYes
Communication typeCANBUSMODBUSRS485
Connector kit Code No.080G0180
Connector kit includedYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Digital inputs (DI) [pc]8 pc
Digital outputs (DO) [pc]8 pc
Display typeLCD
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Enclosure rating IPIP40
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Frequency [Hz]50/60 Hz
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
FunctionProgrammable Controller
In scope of WEEEYes
Material DescriptionDEL MCX08M2 Elec.Contr 230VRS485 TTL S
Mounting methodDIN rail
Packing formatMulti pack
Power consumption [W]10.0 W
Product accessoriesElectron. control accessories
Product groupProgrammable controllers
Product lineElectronic Controllers and Services
Product nameProgram. controller, 8 relays
Product TypeMCX08M2
Quantity per packing format12 pc
Real time clockYes
ServiceableNo
Supply voltage [V] AC [max]230 V
Supply voltage [V] AC [min]110 V
UL markYes

Yêu cầu chung

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Gross weight0.642 Kilogram
Net weight0.6 Kilogram
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Volume2.867 Liter
EAN/UPC5715162711668