Danfoss logo
MCX152V -Electronic control - With LCD display

Program. controller, 15 relays, MCX152V

080G0319

Function: Programmable Controller, Supply voltage [V] AC: 110 - 230, Communication type: CANBUS; RS485; MODBUS, Packing format: Multi pack, Quantity per packing format: 8

Sản phẩm không còn có sẵn để mua, nhưng bạn vẫn có thể tìm thấy thông tin về sản phẩm, bao gồm hướng dẫn bảo trì, bản vẽ, v.v.

Thông số kỹ thuật của máy

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
1 Primary battery SUM weight Kg0.001
1 Primary battery weight Kg0.001
Analog inputs (AI) [pc]14 pc
Analog outputs (AO) [pc]6 pc
ApprovalCE
Battery qty1
Battery type or NameLithium coin cell (CR1620)
BuzzerNo
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Communication typeCANBUSMODBUSRS485
Connector kit Code No.080G0308
Connector kit includedYes
Contains batteriesYes
DG Indicator ProfileContains Lithium Batteries
Digital inputs (DI) [pc]18 pc
Digital outputs (DO) [pc]15 pc
Display typeLCD
Enclosure rating IPIP40
EU RoHS complianceYes
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
EU RoHS exemption clauseNo
Frequency [Hz]50/60 Hz
FunctionProgrammable Controller
Further informationBackup Battery Input
Material DescriptionDEL - MCX152V Elect.Contr. 230V LCD 2
Mounting methodDIN rail
Packing formatMulti pack
Power consumption [W]27.0 W
Product accessoriesElectron. control accessories
Product groupProgrammable controllers
Product lineElectronic Controllers and Services
Product nameProgram. controller, 15 relays
Product TypeMCX152V
Quantity per packing format8 pc
REACH Candidate List substancesNo
Real time clockYes
ServiceableNo
Supply voltage [V] AC [max]230 V
Supply voltage [V] AC [min]110 V
Type designationMCX152V

Yêu cầu chung

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Gross weight995 Gram
Net weight777 Gram
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Volume4.951 Liter
EAN/UPC5715162711651