Danfoss logo
AK-MMI - Graphic LCD display

Electron. control accessories, DEL AK-MMI Display, LCD, AK-PC 7xx

080G0311

DEL AK-MMI Display, LCD, Used for product: AK-PC 7xx, Packing format: Multi pack, Quantity per packing format: 34

Sản phẩm không còn có sẵn để mua, nhưng bạn vẫn có thể tìm thấy thông tin về sản phẩm, bao gồm hướng dẫn bảo trì, bản vẽ, v.v.

Thông số kỹ thuật của máy

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
ApprovalCECMIMGOST RUL
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Communication typeRS232
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Enclosure rating IPIP65
Frequency [Hz]50/60 Hz
FunctionLCD display for AK-PC 7xx
Further informationIncl. Connectors
Material DescriptionDEL AK-MMI Display, LCD
Mounting methodBuild inPanel
Packing formatMulti pack
Power consumption [W]1.6 W
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Product featuresBuzzer
Product groupElectron. control accessories
Product lineElectronic Controllers and Services
Product nameDisplay
Product TypeAccessory
Quantity per packing format34 pc
REACH Candidate List substancesNo
Supply voltage [V] AC24 V
Supply voltage [V] DC [max]30.00 V
Supply voltage [V] DC [min]12.00 V
Type designationAK-MMI
UL markYes
Used for productAK-PC 7xx

Yêu cầu chung

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Gross weight0.254 Kilogram
Net weight0.184 Kilogram
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Volume0.926 Liter
EAN/UPC5702428819732