Danfoss logo
mcx20b2_no_lcd_Right

Program. controller, 20 relays, MCX20B

080G0146

Function: Programmable Controller, Supply voltage [V] AC: 24, Communication type: CANBUS; MODBUS, Packing format: Industrial pack, Quantity per packing format: 12

Sản phẩm không còn có sẵn để mua, nhưng bạn vẫn có thể tìm thấy thông tin về sản phẩm, bao gồm hướng dẫn bảo trì, bản vẽ, v.v.

Thay thế được khuyến nghị: 080G0330, 080G0331, 080G0332

Thông số kỹ thuật của máy

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
1 Primary battery SUM weight Kg0.003
1 Primary battery weight Kg0.003
Analog inputs (AI) [pc]16 pc
Analog outputs (AO) [pc]6 pc
ApprovalCEGOST RUL
Battery qty1
Battery type or NameLithium coin cell (CR1620)
BuzzerYes
CE markYes
China RoHS complianceYes
Communication typeCANBUSMODBUS
Connector kit Code No.080G0182
Connector kit includedNo
Contains batteriesYes
DG Indicator ProfileContains Lithium Batteries
Digital inputs (DI) [pc]22 pc
Digital outputs (DO) [pc]20 pc
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Enclosure rating IPIP40
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Frequency [Hz]50/60 Hz
FunctionProgrammable Controller
Identical product080G0059
In scope of WEEEYes
Material DescriptionDEL MCX20B Elect.Control 24V 2RS485 I/12
Mounting methodDIN rail
Packing formatIndustrial pack
Power consumption [W]17.0 W
Product accessoriesElectron. control accessories
Product groupProgrammable controllers
Product lineElectronic Controllers and Services
Product nameProgram. controller, 20 relays
Product TypeMCX20B
Quantity per packing format12 pc
REACH Candidate List substancesNo
Real time clockYes
ServiceableNo
Supply voltage [V] AC24 V
Supply voltage [V] DC24.00 V
Type designationMCX20B4500961
UL markYes

Yêu cầu chung

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Gross weight0.835 Kilogram
Net weight0.707 Kilogram
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Volume4.5 Liter
EAN/UPC5702423285037