Program. controller, 20 relays, MCX20B
080G0142
Function: Programmable Controller, Supply voltage [V] AC: 24, Communication type: CANBUS, Packing format: Industrial pack, Quantity per packing format: 12
Sản phẩm này đã ngừng sản xuất.
Sản phẩm không còn có sẵn để mua, nhưng bạn vẫn có thể tìm thấy thông tin về sản phẩm, bao gồm hướng dẫn bảo trì, bản vẽ, v.v.
080G0142
Thông số kỹ thuật của máy
Đặc tính kỹ thuật | Giá trị |
|---|---|
| 1 Primary battery SUM weight Kg | 0.003 |
| 1 Primary battery weight Kg | 0.003 |
| Analog inputs (AI) [pc] | 16 pc |
| Analog outputs (AO) [pc] | 6 pc |
| Approval | CEGOST RUL |
| Battery qty | 1 |
| Battery type or Name | Lithium coin cell (CR1620) |
| Buzzer | Yes |
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Yes |
| Communication type | CANBUS |
| Connector kit Code No. | 080G0182 |
| Connector kit included | No |
| Contains batteries | Yes |
| DG Indicator Profile | Contains Lithium Batteries |
| Digital inputs (DI) [pc] | 22 pc |
| Digital outputs (DO) [pc] | 20 pc |
| EEE category | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Enclosure rating IP | IP40 |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
Đặc tính kỹ thuật | Giá trị |
|---|---|
| Frequency [Hz] | 50/60 Hz |
| Function | Programmable Controller |
| Identical product | 080G0094 |
| In scope of WEEE | Yes |
| Material Description | DEL MCX20B Elect.Control 24V I/12 |
| Mounting method | DIN rail |
| Packing format | Industrial pack |
| Power consumption [W] | 17.0 W |
| Product accessories | Electron. control accessories |
| Product group | Programmable controllers |
| Product line | Electronic Controllers and Services |
| Product name | Program. controller, 20 relays |
| Product Type | MCX20B |
| Quantity per packing format | 12 pc |
| REACH Candidate List substances | No |
| Real time clock | Yes |
| Serviceable | No |
| Supply voltage [V] AC | 24 V |
| Supply voltage [V] DC | 24.00 V |
| Type designation | MCX20B4500901 |
| UL mark | Yes |
Yêu cầu chung
Đặc tính kỹ thuật | Giá trị |
|---|---|
| Gross weight | 0.823 Kilogram |
| Net weight | 0.694 Kilogram |
Đặc tính kỹ thuật | Giá trị |
|---|---|
| Volume | 4.5 Liter |
| EAN/UPC | 5702423285075 |