Danfoss logo
MCX15B - Electronic control - With LCD display

Program. controller, 15 relays, MCX15B

080G0127

Function: Programmable Controller, Supply voltage [V] AC: 110 - 230, Communication type: CANBUS; RS485; MODBUS, Packing format: Industrial pack, Quantity per packing format: 12

Sản phẩm không còn có sẵn để mua, nhưng bạn vẫn có thể tìm thấy thông tin về sản phẩm, bao gồm hướng dẫn bảo trì, bản vẽ, v.v.

Thông số kỹ thuật của máy

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
1 Primary battery SUM weight Kg0.003
1 Primary battery weight Kg0.003
Analog inputs (AI) [pc]10 pc
Analog outputs (AO) [pc]6 pc
ApprovalCECMIMEACGOST RUL
Battery qty1
Battery type or NameLithium coin cell (CR1620)
BuzzerYes
CE markYes
China RoHS complianceYes
Communication typeCANBUSMODBUSRS485
Connector kit Code No.080G0181
Connector kit includedNo
Contains batteriesYes
DG Indicator ProfileContains Lithium Batteries
Digital inputs (DI) [pc]18 pc
Digital outputs (DO) [pc]15 pc
Display typeLCD
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Enclosure rating IPIP40
EU RoHS complianceYes
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
EU RoHS exemption clauseNo
Frequency [Hz]50/60 Hz
FunctionProgrammable Controller
Identical product080G0037
In scope of WEEEYes
Material DescriptionDEL MCX15B Elect.Contr.230V LCDRS485I/12
Mounting methodDIN rail
Packing formatIndustrial pack
Power consumption [W]12.0 W
Product groupProgrammable controllers
Product lineElectronic Controllers and Services
Product nameProgram. controller, 15 relays
Product TypeMCX15B
Quantity per packing format12 pc
REACH Candidate List substancesNo
Real time clockYes
Supply voltage [V] AC [max]230 V
Supply voltage [V] AC [min]110 V
Type designationMCX15B
UL markYes

Yêu cầu chung

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Gross weight0.831 Kilogram
Net weight0.83 Kilogram
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Volume4.578 Liter
EAN/UPC5702423285228