Danfoss logo
mcx20b2_no_lcd_Right

Program. controller, 20 relays, MCX20B

080G0045

Function: Programmable Controller, Supply voltage [V] AC: 110 - 230, Communication type: CANBUS; RS485; MODBUS, Packing format: Multi pack, Quantity per packing format: 8

Sản phẩm không còn có sẵn để mua, nhưng bạn vẫn có thể tìm thấy thông tin về sản phẩm, bao gồm hướng dẫn bảo trì, bản vẽ, v.v.

Thay thế được khuyến nghị: 080G0330, 080G0331, 080G0332

Thông số kỹ thuật của máy

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Analog inputs (AI) [pc]16 pc
Analog outputs (AO) [pc]6 pc
ApprovalCEGOST RUL
BuzzerYes
CE markYes
China RoHS complianceYes
Communication typeCANBUSMODBUSRS485
Connector kit Code No.080G0182
Connector kit includedYes
DG Indicator ProfileContains Lithium Batteries
Digital inputs (DI) [pc]22 pc
Digital outputs (DO) [pc]20 pc
Display typeLCD
Enclosure rating IPIP40
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Frequency [Hz]50/60 Hz
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
FunctionProgrammable Controller
Identical product080G0139
Material DescriptionDel,MCX20B Elect.Control 230V LCD RS485S
Mounting methodDIN rail
Packing formatMulti pack
Power consumption [W]17.0 W
Product groupProgrammable controllers
Product lineElectronic Controllers and Services
Product nameProgram. controller, 20 relays
Product TypeMCX20B
Quantity per packing format8 pc
REACH Candidate List substancesNo
Real time clockYes
Supply voltage [V] AC [max]230 V
Supply voltage [V] AC [min]110 V
Type designationMCX20B4500850
UL markYes

Yêu cầu chung

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Gross weight1.172 Kilogram
Net weight0.98 Kilogram
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Volume5.023 Liter
EAN/UPC5702428145787