Danfoss logo
MCX15B - Electronic control - Without display

Program. controller, 15 relays, MCX15B

080G0042

Function: Programmable Controller, Supply voltage [V] AC: 24, Communication type: CANBUS; RS485; MODBUS, Packing format: Multi pack, Quantity per packing format: 8

Sản phẩm không còn có sẵn để mua, nhưng bạn vẫn có thể tìm thấy thông tin về sản phẩm, bao gồm hướng dẫn bảo trì, bản vẽ, v.v.

Thay thế được khuyến nghị: 080G0327, 080G0328, 080G0329, 080G0330, 080G0331, 080G0332

Thông số kỹ thuật của máy

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Analog inputs (AI) [pc]10 pc
Analog outputs (AO) [pc]6 pc
ApprovalCEGOST RUL
BuzzerYes
CE markYes
China RoHS complianceYes
Communication typeCANBUSMODBUSRS485
Connector kit Code No.080G0181
Connector kit includedYes
DG Indicator ProfileContains Lithium Batteries
Digital inputs (DI) [pc]18 pc
Digital outputs (DO) [pc]15 pc
Enclosure rating IPIP40
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Frequency [Hz]50/60 Hz
FunctionProgrammable Controller
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Identical product080G0132
Material DescriptionDeleted MCX15B Elect.Control 24V RS485 S
Mounting methodDIN rail
Packing formatMulti pack
Power consumption [W]12.0 W
Product groupProgrammable controllers
Product lineElectronic Controllers and Services
Product nameProgram. controller, 15 relays
Product TypeMCX15B
Quantity per packing format8 pc
REACH Candidate List substancesNo
Real time clockYes
Supply voltage [V] AC24 V
Supply voltage [V] DC24.00 V
Type designationMCX15B4500740
UL markYes

Yêu cầu chung

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Gross weight0.97 Kilogram
Net weight0.795 Kilogram
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Volume4.9 Liter
EAN/UPC5702428145756