Danfoss logo
Brazed plate heat exchanger, SL32TL-1, Number of plates: 60-product-details

Brazed plate heat exchanger, SL32TL-1, Number of plates: 60

079U2217

30 bar, Brazing material: Copper
Sản phẩm không còn có sẵn để mua, nhưng bạn vẫn có thể tìm thấy thông tin về sản phẩm, bao gồm hướng dẫn bảo trì, bản vẽ, v.v.

Thông số kỹ thuật của máy

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
ApprovalPED
Brazing materialCopper
China RoHS complianceYes
Connection length 1 [mm]27 mm
Connection length 2 [mm]27 mm
Connection size 11
Connection size 21
Connection standardISO 7
Connection type 1R
Connection type 2R
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Fluid Group1
Horizontal center porthole[mm]50 mm
In scope of WEEENo
Manufacturer's nameDanfoss
Material DescriptionSL32TL-1-60_2_30_S1_4B1
Material Description (Short TeSL32TL-1-60_2_30_S1_4B1
Max working pressure 1 [bar]30 bar
Max working pressure 2 [bar]30 bar
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Number Of Passes1
Number of plates60
Packing formatSingle pack
PED categoryII
Plate material no.1.4404
Plate patternTL
Product groupHeat exchangers
Product lineBrazed Plate Heat Exchangers
Product nameBrazed plate heat exchanger
Product TypeSL32TL-1
Quantity per packing format1 pc
REACH Candidate List substancesNo
Temperature range [°C] [max]225 °C
Temperature range [°C] [min]-196 °C
Total height without feet [mm]308 mm
Total width [mm]108 mm
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only
Vertical center porthole 1[mm]250 mm
Vertical center porthole 2[mm]250 mm
Volume per channel 1 [l]0.049 L
Volume per channel 2 [l]0.049 L

Yêu cầu chung

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Gross weight9.52 Kilogram
Net weight9.52 Kilogram
Volume15.84 Liter
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
EAN/UPC5702425182983
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm