Danfoss logo
NTC sensor

Temperature sensor, ETN, 2.5 m

077F8728

Function: Cabinet sensor, Cable length [in]: 98.43

Sản phẩm không còn có sẵn để mua, nhưng bạn vẫn có thể tìm thấy thông tin về sản phẩm, bao gồm hướng dẫn bảo trì, bản vẽ, v.v.

Thông số kỹ thuật của máy

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Cable length [in]98.43 in
Cable length [m]2.500 m
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
FunctionCabinet sensor
Material DescriptionDEL - NTC Temperature sensor
Number of terminals [pcs]3 pc
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Packing formatIndustrial pack
Product groupSensors
Product lineElectronic Controllers and Services
Product nameTemperature sensor
Product TypeETN
Quantity per packing format120 pc
Terminals connectorRAST2.5 Edge connector
Used for productERCETC

Yêu cầu chung

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Gross weight0.04 Kilogram
Net weight0.039 Kilogram
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Volume0.197 Liter
EAN/UPC5702428902342