Display, ETP R1
077F8532
Function: Display 3x7 mm, Used for product: ETC1H, Std., Packing format: Industrial pack, Quantity per packing format: 72
Sản phẩm này đã ngừng sản xuất.
Sản phẩm không còn có sẵn để mua, nhưng bạn vẫn có thể tìm thấy thông tin về sản phẩm, bao gồm hướng dẫn bảo trì, bản vẽ, v.v.
077F8532
Thông số kỹ thuật của máy
Đặc tính kỹ thuật | Giá trị |
|---|---|
| Approval | CEGOST AN30UL |
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Display colour | Blue |
| Display glass colour | Gray |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Function | Display 3x7 mm |
| Material Description | DEL Display 3x7 Blue, Grey |
| Number of terminals [pcs] | 3 pc |
Đặc tính kỹ thuật | Giá trị |
|---|---|
| Other RoHS documentation | EAEU RoHS |
| Packing format | Industrial pack |
| Product group | Electron. control accessories |
| Product line | Electronic Controllers and Services |
| Product name | Display |
| Product Type | ETP R1 |
| Quantity per packing format | 72 pc |
| REACH Candidate List substances | No |
| Terminals connector | RAST2.5 Edge connector |
| UL mark | Yes |
| Used for product | ETC1H, Std. |
Yêu cầu chung
Đặc tính kỹ thuật | Giá trị |
|---|---|
| Gross weight | 0.061 Kilogram |
| Net weight | 0.047 Kilogram |
Đặc tính kỹ thuật | Giá trị |
|---|---|
| Volume | 0.328 Liter |
| EAN/UPC | 5702428407038 |