Danfoss logo
ETC electronic  temperature control, version with display

Display, ETP R1

077F8531

Function: Display 3x7 mm, Used for product: ETC1H, DD, Packing format: Industrial pack, Quantity per packing format: 72

Sản phẩm không còn có sẵn để mua, nhưng bạn vẫn có thể tìm thấy thông tin về sản phẩm, bao gồm hướng dẫn bảo trì, bản vẽ, v.v.

Thông số kỹ thuật của máy

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
ApprovalCEGOST AN30UL
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Display colourRed
Display glass colourGray
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
FunctionDisplay 3x7 mm
Material DescriptionDEL - Display 3x7 Red, Grey
Number of terminals [pcs]3 pc
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Other RoHS documentationEAEU RoHS
Packing formatIndustrial pack
Product groupElectron. control accessories
Product lineElectronic Controllers and Services
Product nameDisplay
Product TypeETP R1
Quantity per packing format72 pc
Terminals connectorRAST2.5 Edge connector
UL markYes
Used for productETC1H, DD

Yêu cầu chung

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Gross weight0.062 Kilogram
Net weight0.047 Kilogram
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Volume0.328 Liter
EAN/UPC5702428462341