Danfoss logo
NTC sensor

Cable, ETP

077F8514

Used for product: ETP R1; ETC 1H

Sản phẩm không còn có sẵn để mua, nhưng bạn vẫn có thể tìm thấy thông tin về sản phẩm, bao gồm hướng dẫn bảo trì, bản vẽ, v.v.

Thông số kỹ thuật của máy

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Cable length [in]118.11 in
Cable length [m]3.000 m
China RoHS complianceOut of scope
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
FunctionCable for display
Material DescriptionDEL Cable for remote display 3m
Number of terminals [pcs]3 pc
Other RoHS documentationEAEU RoHS
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Packing formatIndustrial pack
Product groupElectron. control accessories
Product lineElectronic Controllers and Services
Product nameCable
Product TypeETP
Quantity per packing format72 pc
REACH Candidate List substancesNo
Terminals connectorRAST2.5 Edge connector
Used for productETC 1HETP R1

Yêu cầu chung

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Gross weight0.145 Kilogram
Net weight0.144 Kilogram
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Volume0.328 Liter
EAN/UPC5702428414043