Danfoss logo
NTC sensor

Cable, ETP

077F8511

Used for product: ETP R1; ETC 1H

Sản phẩm không còn có sẵn để mua, nhưng bạn vẫn có thể tìm thấy thông tin về sản phẩm, bao gồm hướng dẫn bảo trì, bản vẽ, v.v.

Thông số kỹ thuật của máy

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Cable length [in]19.69 in
Cable length [m]0.500 m
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
FunctionCable for display
Material DescriptionDEL Cable for remote display 0.5m
Number of terminals [pcs]3 pc
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Other RoHS documentationEAEU RoHS
Packing formatIndustrial pack
Product groupElectron. control accessories
Product lineElectronic Controllers and Services
Product nameCable
Product TypeETP
Quantity per packing format144 pc
REACH Candidate List substancesNo
Terminals connectorRAST2.5 Edge connector
Used for productETC 1HETP R1

Yêu cầu chung

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Gross weight0.025 Kilogram
Net weight0.024 Kilogram
Volume0.164 Liter
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
EAN/UPC5702428414036
Proposition 65No significant risk