Danfoss logo
ETC 1H

Electronic thermostat control, ETC 1H1

077F1396

Function: Standard thermostat, Supply voltage [V] AC: 120, Packing format: Industrial pack, Quantity per packing format: 120

Sản phẩm không còn có sẵn để mua, nhưng bạn vẫn có thể tìm thấy thông tin về sản phẩm, bao gồm hướng dẫn bảo trì, bản vẽ, v.v.

Thay thế được khuyến nghị: 080N0012

Thông số kỹ thuật của máy

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
ApprovalCECQCEACENECLLC CDC TYSKNSFcURus
Aux. contacts, NO [pc]0 pc
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
CoatingCoated PCB
Cold cut-out [°C]0.0 °C
Cold cut-out [°F]32.0 °F
Cold difference [°C]1.0 °C
Cold difference [°F]33.8 °F
Defrost sensor type077F8750 - 8768077F8780 - 8798
Defrost temp. [°C]5.00 °C
Defrost temp. [°F]41.00 °F
Defrost typeMethod 2
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause7(c)-I7(a)
Frequency [Hz]60 Hz
FunctionStandard thermostat
In scope of WEEEYes
Main relay ratingLRA96 FLA16
Material DescriptionDEL ETC 1H1 El.Thermostat,120V Std.Sampl
Min. Off time [s]300 s
Min. On time [s]300 s
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Number of terminals [pcs]3 pc
Other RoHS documentationEAEU RoHS
Packing formatIndustrial pack
Product accessoriesElectron. control accessories
Product groupTemperature controllers
Product lineElectronic Controllers and Services
Product nameElectronic thermostat control
Product TypeETC 1H1
Quantity per packing format120 pc
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dossier no.4f1b5855-13f1-4bd1-94f4-60b28ef56617
SCIP dossier product nameETC 1H
ServiceableNo
Spade terminal size [mm]6.3 x 0.8 mm tab
SpindleWith stop
Supply voltage [V] AC120 V
Temp. sensor type077F8751 - 8769
Temp. settingKnob
UL markYes
Warm cut-out [°C]10.0 °C
Warm cut-out [°F]50.0 °F
Warm difference [°C]1.0 °C
Warm difference [°F]33.8 °F

Yêu cầu chung

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Gross weight0.062 Kilogram
Net weight0.053 Kilogram
Volume0.197 Liter
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
EAN/UPC5702428434973
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm