Fan speed controller, RGE
061H3064
Factory setting [bar]: 32, Number of Phases: 1, P band max. [bar]: 8, Regulation range [bar] Pe [max]: 39, Regulation range [bar] Pe [min]: 16, Type designation: RGE-Z1N6F-7DS
Sản phẩm này đã ngừng sản xuất.
Sản phẩm không còn có sẵn để mua, nhưng bạn vẫn có thể tìm thấy thông tin về sản phẩm, bao gồm hướng dẫn bảo trì, bản vẽ, v.v.
061H3064
Thông số kỹ thuật của máy
Đặc tính kỹ thuật | Giá trị |
|---|---|
| Ambient temperature range [°C] [max] | 55 °C |
| Ambient temperature range [°C] [min] | -20 °C |
| Ambient temperature range [°F] [max] | 131 °F |
| Ambient temperature range [°F] [min] | -4 °F |
| Approval | CECSA |
| Burst pressure [bar] | 131.0 bar |
| Burst pressure [psig] | 1900 psig |
| Capillary tube length [in] | 35.4 in |
| Capillary tube length [mm] | 900 mm |
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Enclosure rating IP | IP54 |
| EU RoHS compliance | Out of scope |
| Factory setting [psig] | 464.0 psig |
| Frequency [Hz] | 50/60 Hz |
| Housing | Closed |
| Material Description | RGE Fan Speed Controller Z1N6F-7DS |
| Max. current output/phase [A] | 2 A |
| Max. Working Pressure [bar] | 47.0 bar |
| Max. Working Pressure [psig] | 681 psig |
| Min speed setting [%] | 35%@60Hz45%@50Hz |
| Number of Phases | 1 |
| Number of terminals [pcs] | 2 pc |
Đặc tính kỹ thuật | Giá trị |
|---|---|
| P band max. [bar] | 8.0 bar |
| P band max. [psi] | 116.0 psi |
| Packing format | Multi pack |
| Pressure connection notes | with Schrader |
| Pressure inlet conn. size [in] | 1/4 |
| Pressure inlet conn. std. | DIN 8906 |
| Pressure inlet conn. type | Flare |
| Pressure inlet Female/Male | Internal |
| Product accessories | No |
| Product group | Electronic controllers |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Product name | Fan speed controller |
| Product Type | RGE |
| Quantity per packing format | 20 pc |
| Refrigerants | R407HR410AR449BR450AR513A |
| Regulation range [bar] Pe [max] | 39.00 bar |
| Regulation range [bar] Pe [min] | 16.00 bar |
| Regulation range [MPa] Pe [max] | 3.90 MPa |
| Regulation range [MPa] Pe [min] | 1.60 MPa |
| Regulation range [psig] Pe [max] | 566.00 psig |
| Regulation range [psig] Pe [min] | 232.00 psig |
| Serviceable | No |
| Supply voltage [V] AC [max] | 240 V |
| Supply voltage [V] AC [min] | 200 V |
| Type designation | RGE-Z1N6F-7DS |
Yêu cầu chung
Đặc tính kỹ thuật | Giá trị |
|---|---|
| Gross weight | 0.571 Kilogram |
| Net weight | 0.542 Kilogram |
Đặc tính kỹ thuật | Giá trị |
|---|---|
| Volume | 1.369 Liter |
| EAN/UPC | 5702428275637 |