Danfoss logo
TI 16C_047H4201, 047H4202, 047H4203

Overload relay, TI 16C

047H0207

Current DOL motor starter [A] [min]: 1.8, Current DOL motor starter [A] [max]: 2.8
Sản phẩm không còn có sẵn để mua, nhưng bạn vẫn có thể tìm thấy thông tin về sản phẩm, bao gồm hướng dẫn bảo trì, bản vẽ, v.v.

Thông số kỹ thuật của máy

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
ApprovalCEEACLLC CDC TYSKUKCAUL
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
Current DOL motor starter [A] [max]2.80 A
Current DOL motor starter [A] [min]1.80 A
Current. star-delta starter [A [max]4.80 A
Current. star-delta starter [A [min]3.20 A
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Identical product047H4207
In scope of WEEEYes
Material DescriptionTI 16C Overload Relay 1.8 - 2.8A M/60
Packing formatMulti pack
Product groupContactors and motor starters
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Product nameOverload relay
Product TypeTI 16C
Quantity per packing format10 pc
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
UL approval file nameE82701
UL markYes

Yêu cầu chung

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Gross weight0.112 Kilogram
Net weight0.108 Kilogram
Volume0.233 Liter
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
EAN/UPC5702423014293
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm