Overload relay, TI 16C
047H0204
Current DOL motor starter [A] [min]: 0.6, Current DOL motor starter [A] [max]: 0.92
Sản phẩm này đã ngừng sản xuất.
Sản phẩm không còn có sẵn để mua, nhưng bạn vẫn có thể tìm thấy thông tin về sản phẩm, bao gồm hướng dẫn bảo trì, bản vẽ, v.v.
047H0204
Thông số kỹ thuật của máy
Đặc tính kỹ thuật | Giá trị |
|---|---|
| Approval | CEEACLLC CDC TYSKUKCAUL |
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Contains batteries | No |
| Current DOL motor starter [A] [max] | 0.92 A |
| Current DOL motor starter [A] [min] | 0.60 A |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EEE category | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Identical product | 047H4204 |
Đặc tính kỹ thuật | Giá trị |
|---|---|
| In scope of WEEE | Yes |
| Material Description | TI 16C Overload Relay 0.60 - 0.92A M/60 |
| Packing format | Multi pack |
| Product group | Contactors and motor starters |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Product name | Overload relay |
| Product Type | TI 16C |
| Quantity per packing format | 10 pc |
| REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| UL approval file name | E82701 |
| UL mark | Yes |
Yêu cầu chung
Đặc tính kỹ thuật | Giá trị |
|---|---|
| Gross weight | 0.11 Kilogram |
| Net weight | 0.106 Kilogram |
| Volume | 0.233 Liter |
Đặc tính kỹ thuật | Giá trị |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702423017614 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |