Circuit breaker, CTI 15
047B3056
Used for product: Motors, Function: Overload and short-c. protect, Breaking cap. Ics, 380-415 V: 30, Max. load, AC-3 [kW]: 1.5
Sản phẩm này đã ngừng sản xuất.
Sản phẩm không còn có sẵn để mua, nhưng bạn vẫn có thể tìm thấy thông tin về sản phẩm, bao gồm hướng dẫn bảo trì, bản vẽ, v.v.
047B3056
Thông số kỹ thuật của máy
Đặc tính kỹ thuật | Giá trị |
|---|---|
| Approval | CEEACLLC CDC TYSKUKCAc UL us |
| Breaking cap. Ics, 380-415 V | 30 kA |
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| Contains batteries | No |
| Current range [A] [max] | 4.00 A |
| Current range [A] [min] | 2.50 A |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EEE category | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Function | Overload and short-c. protect |
| In scope of WEEE | Yes |
Đặc tính kỹ thuật | Giá trị |
|---|---|
| Material Description | CTI 15 Circuit breaker M/23 |
| Max. load, AC-3 [kW] | 1.50 kW |
| Max. trip current [A] | 44.0 A |
| Packing format | Multi pack |
| Product group | Contactors and motor starters |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Product name | Circuit breaker |
| Product Type | CTI 15 |
| Quantity per packing format | 23 pc |
| REACH Candidate List substances | No |
| UL approval file name | E148460 |
| UL mark | Yes |
| Used for product | Motors |
Yêu cầu chung
Đặc tính kỹ thuật | Giá trị |
|---|---|
| Gross weight | 0.304 Kilogram |
| Net weight | 0.304 Kilogram |
Đặc tính kỹ thuật | Giá trị |
|---|---|
| Volume | 0.398 Liter |
| EAN/UPC | 5702423188079 |