Danfoss logo
-product-details

040B0399

Thông số kỹ thuật của máy

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
CE markYes
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Connection size [in]1 1/4 in
Connection typeUNF
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
In scope of WEEENo
Material DescriptionSight glass high pressure
Max. Working Pressure [bar]140.0 bar
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Max. Working Pressure [psig]2030 psig
Packing formatMulti pack
Product groupOil management spare parts
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Product nameSight glass
Product TypeSpare part
Quantity per packing format24 pc
REACH Candidate List substancesNo
Type designationSight glass
Used for productOUB 16THR5OUB 16TSN3OUB 16TSR5OUB 22THR8OUB 22TSN3OUB 22TSR8OUB 28THR8OUB 28TSN3OUB 28TSR8OUB 35THR8OUB 35TSN3OUB 35TSR8OUB 42THR10OUB 42TSN3OUB 42TSR10OUB 54TSN3OUB 54TSR13OUB 64TSN5OUB 64TSR15OUB 80TSN5OUB 80TSR18

Yêu cầu chung

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Gross weight220 Gram
Net weight200 Gram
Volume0.414 Liter
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
EAN/UPC5715255193968
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm