Danfoss logo
-product-details

040B0389

Thông số kỹ thuật của máy

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
CE markYes
China RoHS complianceYes with exemptions
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(b)
In scope of WEEENo
Material DescriptionLevel sensor with gasket
Max. Working Pressure [bar]140.0 bar
Max. Working Pressure [psig]2030 psig
Packing formatMulti pack
Product groupOil management accessories
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Product nameAccessory
Product TypeAccessory
Quantity per packing format6 pc
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dossier no.5aaa13cf-5d51-48a9-8887-a5420036cdd9
SCIP dossier product nameOil management accessories
Supply voltage [V] AC24 V
Type designationLevel sensor
UL markNo
Used for productOUB 16THR5OUB 16TSN3OUB 16TSR5OUB 22THR8OUB 22TSN3OUB 22TSR8OUB 28THR8OUB 28TSN3OUB 28TSR8OUB 35THR8OUB 35TSN3OUB 35TSR8OUB 42THR10OUB 42TSN3OUB 42TSR10OUB 54TSN3OUB 54TSR13OUB 64TSN5OUB 64TSR15OUB 80TSN5OUB 80TSR18

Yêu cầu chung

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Gross weight620 Gram
Net weight600 Gram
Volume1.812 Liter
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
EAN/UPC5715255194163
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm