Electronic soft starter, MCI 50CM-3 I-O
037N0401
Coil voltage [V] DC: 24 - 480, Supply voltage [V] AC: 400, Controlled phases: 3
Sản phẩm này đã ngừng sản xuất.
Sản phẩm không còn có sẵn để mua, nhưng bạn vẫn có thể tìm thấy thông tin về sản phẩm, bao gồm hướng dẫn bảo trì, bản vẽ, v.v.
037N0401
Thông số kỹ thuật của máy
Đặc tính kỹ thuật | Giá trị |
|---|---|
| Approval | CEEACLLC CDC TYSKUKCA |
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| Coil voltage [V] DC [max] | 480 V |
| Coil voltage [V] DC [min] | 24 V |
| Coil voltage @ 50/60 Hz [max] | 480 V |
| Coil voltage @ 50/60 Hz [min] | 24 V |
| Contains batteries | No |
| Controlled phases | 3 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EEE category | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
Đặc tính kỹ thuật | Giá trị |
|---|---|
| Fixed setting | Yes |
| In scope of WEEE | Yes |
| Material Description | MCI 50CM-3 IO Electroni soft starte M/10 |
| Max. Load (bypass) [A] | 50 A |
| Max. load [A] | 35 A |
| Packing format | Multi pack |
| Product group | Contactors and motor starters |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Product name | Electronic soft starter |
| Product Type | MCI 50CM-3 I-O |
| Quantity per packing format | 10 pc |
| REACH Candidate List substances | No |
| Supply voltage [V] AC | 400 V |
| Used for product | Compressor |
Yêu cầu chung
Đặc tính kỹ thuật | Giá trị |
|---|---|
| Gross weight | 2.764 Kilogram |
| Net weight | 2.626 Kilogram |
Đặc tính kỹ thuật | Giá trị |
|---|---|
| Volume | 11.246 Liter |
| EAN/UPC | 5702423225774 |