Danfoss logo
Soft starter MCI

Electronic soft starter, MCI 12CH

037N0095

Coil voltage @ 50/60 Hz: 208 - 240, Controlled phases: 3, Max. load [A]: 12
Sản phẩm không còn có sẵn để mua, nhưng bạn vẫn có thể tìm thấy thông tin về sản phẩm, bao gồm hướng dẫn bảo trì, bản vẽ, v.v.

Thông số kỹ thuật của máy

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
ApprovalCEEACLLC CDC TYSKUKCA
CE markYes
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Coil voltage @ 50/60 Hz [max]240 V
Coil voltage @ 50/60 Hz [min]208 V
Contains batteriesNo
Controlled phases3
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Fixed settingYes
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
In scope of WEEEYes
Material DescriptionMCI 12CH Electronic soft starter M/20
Max. load [A]12 A
Packing formatMulti pack
Product groupContactors and motor starters
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Product nameElectronic soft starter
Product TypeMCI 12CH
Quantity per packing format20 pc
REACH Candidate List substancesNo
Supply voltage [V] AC [max]415 V
Supply voltage [V] AC [min]380 V
Used for productCommercial compressor

Yêu cầu chung

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Gross weight0.39 Kilogram
Net weight0.371 Kilogram
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Volume0.978 Liter
EAN/UPC5702423202898