Danfoss logo
MCI 25, electronic softstarter, Ci-tronic

Electronic soft starter, MCI 30 I-O

037N0070

Coil voltage [V] DC: 24 - 480, Supply voltage [V] AC: 400, Controlled phases: 2
Sản phẩm không còn có sẵn để mua, nhưng bạn vẫn có thể tìm thấy thông tin về sản phẩm, bao gồm hướng dẫn bảo trì, bản vẽ, v.v.

Thông số kỹ thuật của máy

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
ApprovalCEEACLLC CDC TYSKUKCAUL
CE markYes
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Coil voltage [V] DC [max]480 V
Coil voltage [V] DC [min]24 V
Coil voltage @ 50/60 Hz [max]480 V
Coil voltage @ 50/60 Hz [min]24 V
Contains batteriesNo
Controlled phases2
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Fixed settingNo
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
FunctionAux. contact
In scope of WEEEYes
Material DescriptionMCI 30 I-O Electronic soft starter M/8
Max. Load (bypass) [A]30 A
Max. load [A]25 A
Packing formatMulti pack
Product groupContactors and motor starters
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Product nameElectronic soft starter
Product TypeMCI 30 I-O
Quantity per packing format8 pc
REACH Candidate List substancesNo
Supply voltage [V] AC400 V
UL approval file nameE198251
UL markYes

Yêu cầu chung

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Gross weight1.15 Kilogram
Net weight1.15 Kilogram
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Volume2.933 Liter
EAN/UPC5702423134687