Danfoss logo
Contactor, CI 30_037H404113, 037H404117, 037H404123

Contactor, CI 25

037H405132

Main contacts: 3, AC-1 load Ith, open: 40, Coil voltage @ 50 Hz: 220 - 230, Coil voltage @ 60 Hz: 220

Thông số kỹ thuật của máy

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
AC-1 load Ith, open40.0 A
AC-1 load Ithe, enclosure25.0 A
AC-3 load Ie25.0 A
AC-3 power @ 220-240 V5.5 kW
AC-3 power @ 380-690 V11.0 kW
ApprovalCECMIMEACLLC CDC TYSKUKCAUL
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Coil voltage @ 50 Hz [max]230 V
Coil voltage @ 50 Hz [min]220 V
Coil voltage @ 60 Hz220 V
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS complianceYes
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
EU RoHS exemption clauseNo
Identical product037H0051
In scope of WEEEYes
Main contacts3
Material DescriptionCI 25 Contactor 5.5kW@220-240V I/25
Max. add-on aux. contacts4
Packing formatIndustrial pack
Product groupContactors and motor starters
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Product nameContactor
Product TypeCI 25
Quantity per packing format25 pc
REACH Candidate List substancesNo
UL approval file nameE63581
UL markYes

Yêu cầu chung

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Gross weight0.341 Kilogram
Net weight0.333 Kilogram
Volume0.45 Liter
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
EAN/UPC5702423002641
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm