Danfoss logo
Contactor CI 5

Contactor, CI 5-12

037H350732

Main contacts: 3, AC-1 load Ith, open: 20, Coil voltage @ 60 Hz: 230
Sản phẩm không còn có sẵn để mua, nhưng bạn vẫn có thể tìm thấy thông tin về sản phẩm, bao gồm hướng dẫn bảo trì, bản vẽ, v.v.

Thông số kỹ thuật của máy

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
AC-1 load Ith, open20.0 A
AC-1 load Ithe, enclosure16.0 A
AC-3 load Ie11.5 A
AC-3 power @ 220-240 V3.0 kW
AC-3 power @ 380-500 V5.5 kW
ApprovalCEEACLLC CDC TYSKUKCAc UL us
Built-in aux. NO contacts1
CE markYes
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Coil voltage [V] DC230 V
Coil voltage @ 60 Hz230 V
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
In scope of WEEEYes
Main contacts3
Material DescriptionCI 5-12 Contactor 3.0kW@220-240V M/5
Max. add-on aux. contacts4
Packing formatMulti pack
Product groupContactors and motor starters
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Product nameContactor
Product TypeCI 5-12
Quantity per packing format5 pc
REACH Candidate List substancesNo
UL approval file nameE63581
UL markYes

Yêu cầu chung

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Gross weight0.164 Kilogram
Net weight0.152 Kilogram
Volume0.164 Liter
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
EAN/UPC5702423265923
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm